关断球阀, GBC 16s

009L7023

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 16.00, 出口尺寸 [毫米]: 16.00, 进口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 5/8 in

产品详情

毛重 0.284 Kg
净重 0.228 Kg
Volume 0.778 Liter
EAN 5702428515788

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv值 [gal/min] 18.1 gal/min
EN13463-3 火源评估 Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 15.66 m³/h
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Product Name Description 关断球阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
R1234yf
R1234ze(E)
R290
R32
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
产品系列 Shut-off and regulating valves
产品配件 BM/GBC 阀门配件
出口尺寸 [毫米] 16 mm
出口尺寸 [英寸] 5/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234ze(E)
R290
R452B
R454B
R454A
R404A/R507A
R463A
R32
包装方式 多包装
可维修 BM/GBC 阀门备件
型号 GBC 16s
审批 C UL US 认证
CE 认证
EAC
UKCA
方向 直通型
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
最高工作压力 [bar] 45 bar
最高工作压力 [psig] 650 psig
检修孔 常开
每包数量 25 pc
流体组 1
2
流向 双向流
流向指示仪 带双向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 4, par. 3
相似产品 009L7723
设备 Cap w. wire seal
进口尺寸 [毫米] 16 mm
进口尺寸 [英寸] 5/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
面板安装选件 M4 × 0.7 (2 PC)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality