油分离器, OUB 1S

040B0029

反向接口类型: 焊接,ODF, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品详情

毛重 1.128 Kg
净重 0.973 Kg
Volume 4.874 Liter
EAN 5702422120971

 

Approval file name 制冷剂油分离器 169N
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 油分离器
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
产品系列 Oil separators
产品配件 Oil Management assesories
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 120 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 248 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
储油器容积 [升] 0.1 L
储油器容积 [美国盎司] 3.38 Fluid Ounce US
净容积 [升] 0.52 L
净容积 [美国加仑] 0.14 gal
出口尺寸 [毫米] 10 mm
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
包装方式 多包装
反向接口类型 焊接,ODF
可维修 OUB 备件
回路接口尺寸 [毫米] 6 mm
型号 OUB 1S
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
最大测试压力 [巴] 40 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 580 psig
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 4 pc
流向指示仪 带 OIL/IN/OUT 蚀刻
进口尺寸 [毫米] 10 mm
进口接口类型 焊接,ODF
额定容量 R134a [千瓦] 2.5 kW
额定容量 R22 [千瓦] 3.1 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 3.5 kW
额定容量 R407C [千瓦] 4.4 kW

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality