过热度控制器, EKE 1A

080G5300

数字输入 (DI) [pc]: 3, 模拟输入 (AI) [pc]: 2, 压力传感器支持: 比例型 0.5 - 4 V DC, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 温度传感器数量: 1, 压力传感器数量: 1

产品详情

毛重 0.25 Kg
净重 0.132 Kg
Volume 1.883 Liter
EAN 5702428964319

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description 过热度控制器
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品特点 报警管理
除霜序列
外部参考,过热度控制
限制功能
手动操作
Preset OD
带 1 EXV 的可逆系统
检修模式
启动
过热度参考值
阀门驱动器: 开度参考
产品系列 Electronic valve control
产品语言 中文
英文
法文
德文
意大利文
葡萄牙文
俄文
西班牙文
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
前端显示屏 编号
包装方式 多包装
压力传感器支持 比例型 0.5 - 4 V DC
压力传感器数量 1
可维修 编号
型号 EKE 1A
备用电池 [V] DC [最大] 24 V
备用电池 [V] DC [最小] 18 V
安装方法 DIN 滑轨
审批 C-TICK
CE 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
数字输入 (DI) [pc] 3 pc
数字输出 (DO) [pc] 1 pc
显示屏 - 选配 MMIGRS2
更多信息 Shared power supply
Signal share via hardwire
机箱防护等级注释 外壳 IP40
模拟输入 (AI) [pc] 2 pc
模拟输入类型 电压
每包数量 16 pc
温度传感器支架 NTC10000
温度传感器数量 1
温度传感器配置 S2
编程工具 Koolprog
网关选项 MMIMYK
通信类型 RJ11 (CAN) to User Interface
阀输出类型 CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
ETS 5M
KVS 5C
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality