电子阀控制, EKE 400

080G5004

电子阀控制, 功能: 制冷,热气除霜, 通信类型: RS485; MODBUS, 产品特点: 蜂鸣器; 实时时钟

产品详情

毛重 0.642 Kg
净重 0.569 Kg
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546195

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description 蒸发器和室温控制
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 20 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品特点 蜂鸣器
实时时钟
产品系列 Electronic valve control
产品语言 中文
英文
葡萄牙文
西班牙文
荷兰文
法文
德文
意大利文
俄文
Japanese
Korean
传感器类型 Temperature sensor
Pressure sensor
传感器输入数量 8 pc
供电电压[V] DC [Max] 60 V
供电电压[V] DC [Min] 20 V
前端显示屏
功耗 [VA] 17 VA
功耗 [W] [额定] 10 W
功能 制冷,热气除霜
包含接头套件
包装方式 多包装
型号 EKE 400
安装方法 DIN 滑轨
实时时钟
审批 CE 认证
cURus
UKCA
应用程序领域 Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
数字输入 (DI) [pc] 8 pc
数字输出 (DO) [pc] 8 pc
显示器类型 LED 图
显示屏 - 选配 位于前端选项:MMIGRS2
机箱防护等级 IP IP20
模拟输入 (AI) [pc] 8 pc
模拟输入类型 Voltage or Current
模拟输出 (AO) [pc] 4 pc
每包数量 12 pc
温度传感器支架 Pt 1000
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
电源电压 [伏] 交流 [最大] 28 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 21 V
编程工具 CoolSelector
蜂鸣器
设备 包含接头
通信类型 MODBUS
RS485
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality