电子阀控制, EKE 400

080G5003

电子阀控制, 功能: 制冷,热气除霜, 通信类型: RS485; MODBUS, 产品特点: 蜂鸣器; 实时时钟

产品详情

毛重 0.664 Kg
净重 0.461 Kg
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546188

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description 蒸发器和室温控制
UK RoHS compliance Out of scope
产品特点 蜂鸣器
实时时钟
产品系列 Electronic valve control
产品语言 中文
英文
葡萄牙文
西班牙文
荷兰文
法文
德文
意大利文
俄文
Japanese
Korean
传感器类型 Temperature sensor
Pressure sensor
传感器输入数量 8 pc
前端显示屏
功耗 [VA] 20 VA
功能 制冷,热气除霜
包含接头套件
包装方式 多包装
型号 EKE 400
安装方法 DIN 滑轨
实时时钟
审批 CE 认证
cURus
UKCA
应用程序领域 Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
数字输入 (DI) [pc] 8 pc
数字输出 (DO) [pc] 8 pc
显示器类型 LED 图
显示屏 - 选配 位于前端选项:MMIGRS2
机箱防护等级 IP IP20
模拟输入 (AI) [pc] 8 pc
模拟输入类型 Voltage or Current
模拟输出 (AO) [pc] 4 pc
每包数量 12 pc
温度传感器支架 Pt 1000
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
电源电压 [伏] 交流 [最大] 265 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 85 V
编程工具 CoolSelector
蜂鸣器
设备 包含接头
通信类型 MODBUS
RS485
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality