冷藏室控制器, AK-RC111

080Z3220

此产品已不再供应。

功能: 冷藏室管理, 供电电压 [V] AC: 230, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品详情

毛重 1.706 Kg
净重 1.31 Kg
Volume 8.072 Liter
EAN 5702428669078

 

China RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description 冷藏室控制器
产品系列 Evaporator and room control
供电电压 [V] AC 230 V
前端显示屏
功耗 [VA] 7 VA
功能 冷藏室管理
包装方式 单包装
型号 AK-RC111
审批 CE 认证
应用程序领域 冷凝机组
控制器类型 Optyma 控制器1 相 (2HP)
最大压缩机数目 1 pc
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 1 pc
设备 包含 2 个传感器
阀输出类型 (TXV)
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality