程序控制器,6 个继电器, MCX06D
080G0115
功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16
毛重 | 0.326 Kg |
净重 | 0.227 Kg |
Volume | 1.906 Liter |
EAN | 5702423285341 |
毛重 | 0.326 Kg |
净重 | 0.227 Kg |
Volume | 1.906 Liter |
EAN | 5702423285341 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Battery type or Name | Lithium coin cell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Product Name Description | 程序控制器,6 个继电器 |
REACH 候选清单物质 | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Programmable controllers |
产品配件 | Electron. control accessories |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
功耗 [W] [额定] | 6 W |
功能 | 可编程控制器 |
包含接头套件 | 是 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | MCX06D |
安装方法 | DIN 滑轨 |
实时时钟 | 是 |
审批 |
CE 认证 CMIM EAC GOST R UL |
接头套件产品编号 | 080G0179 |
数字输入 (DI) [pc] | 8 pc |
数字输出 (DO) [pc] | 6 pc |
机箱防护等级 IP | IP40 |
模拟输入 (AI) [pc] | 4 pc |
模拟输出 (AO) [pc] | 3 pc |
每包数量 | 16 pc |
电池数量 | 1 |
相似产品 | 080G0169 |
类型名称 | MCX06D |
蜂鸣器 | 是 |
通信类型 |
CANBUS MODBUS RS485 |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Battery type or Name | Lithium coin cell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Product Name Description | 程序控制器,6 个继电器 |
REACH 候选清单物质 | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Programmable controllers |
产品配件 | Electron. control accessories |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
功耗 [W] [额定] | 6 W |
功能 | 可编程控制器 |
包含接头套件 | 是 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | MCX06D |
安装方法 | DIN 滑轨 |
实时时钟 | 是 |
审批 |
CE 认证 CMIM EAC GOST R UL |
接头套件产品编号 | 080G0179 |
数字输入 (DI) [pc] | 8 pc |
数字输出 (DO) [pc] | 6 pc |
机箱防护等级 IP | IP40 |
模拟输入 (AI) [pc] | 4 pc |
模拟输出 (AO) [pc] | 3 pc |
每包数量 | 16 pc |
电池数量 | 1 |
相似产品 | 080G0169 |
类型名称 | MCX06D |
蜂鸣器 | 是 |
通信类型 |
CANBUS MODBUS RS485 |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |