机组控制器, AK-PC 351

080G0289

功能: 1 个吸气和 1 个冷凝器, 数字输入 (DI) [pc]: 8, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 16

产品详情

毛重 0.348 Kg
净重 0.248 Kg
Volume 1.867 Liter
EAN 5702428843621

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description 机组控制器
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品特点 压缩机安全性
风扇安全
浮动冷凝器压力
高压安全
内置 LCD 显示屏
低压安全
夜间优化
P0 优化
产品系列 Compressor/condenser control
产品语言 克罗地亚文
捷克文
英文
德文
匈牙利文
意大利文
波兰文
葡萄牙文
俄文
塞尔维亚文
西班牙文
土耳其文
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
冷凝器控制类型 压力/温度
前端显示屏
功耗 [W] [额定] 6 W
功能 1 个吸气和 1 个冷凝器
包装方式 多包装
压缩机容量模式 步进/速度/PWM
可维修 编号
型号 AK-PC 351
安装方法 DIN 滑轨
审批 CE 认证
CMIM
EAC
GOST R
UL
容量控制模式 PI
容量控制输入 压力/温度
应用程序领域 能量控制
数字输入 (DI) [pc] 8 pc
数字输出 (DO) [pc] 6 pc
更多信息 Relay 6 solid state type
最大压缩机数目 4 pc
模拟输入 (AI) [pc] 4 pc
模拟输出 (AO) [pc] 2 pc
每包数量 16 pc
电池数量 1
类型名称 AK-PC 351
设备 包含接头
通信类型 MODBUS
频率 [Hz] 50/60 Hz
风扇容量控制 步进/速度
风扇控制模式 PI

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality