涡旋压缩机, VZH170BGANB

120G0019

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-480/3/50-60, 包装方式: 单包装

产品详情

毛重 118.5 Kg
净重 107.144 Kg
Volume 0.36 Cubic.mtr
EAN 5702428803236

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VZH170BG
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VZH
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 30.2 bar
MMT 76.3 A
Model number VZH170BGANB
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
Product Name Description Scroll compressor VZH
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 61 A
SCIP 卷宗产品名称 VZH088-117
SCIP 卷宗编号 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 29.9 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 6.7 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 13.5 kg
包装宽度 [mm] 515 mm
包装数量 1
包装方式 单包装
包装重量 [Kg] 112 kg
包装长度 [mm] 450 mm
包装高度 [mm] 765 mm
压缩机电源 [V] 380-480/3/50-60
吸气管接口高度 [毫米] 329 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 VZH170A/B
安装扭矩 [Nm] 21 N-m
安装标准 ODF
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 逆变器
总高度 [mm] 687 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 170.2 cm³
排气接口高度 [毫米] 645 mm
排气角阀 8551186b
排气连接尺寸 [in] 1 1/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 2 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 3000 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3600 rpm
最大低侧TS 51 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压低值(60Hz)[V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 480 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 480 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡 1-3/4'' 旋锁阀
测试低压 [bar] [Max] 30.2 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 45 bar
燃油型号 POE
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围低值(60Hz)[V] 342 V
电压范围高值(50Hz)[V] 528 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 528 V
电机保护 通过变频器实现的电机保护
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 318 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.05 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 25 - 100
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 2.9 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality