蝶阀, VFY-WA, 电动驱动器, 供电电压 [V] AC: 24, 对夹式

082G7362

VFY-WA PN16 DN32/40 24V CI/SS/EPDM 24V

产品详情

毛重 3.562 Kg
净重 3.562 Kg
Volume 28.298 Liter
EAN 5702421536506

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-WA PN16 DN32/40 24V CI/SS/EPDM 24V
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 62 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Butterfly valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
位置反馈
供电电压 [V] AC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -10 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功耗 [W] [额定] 15 W
功能 开关
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 VFY-WA
外壳防护等级 IP66
安装定位 除底盖之外
审批 CE 认证
应用 供热制冷
接口数量 2
操作扭矩 [Nm] 20 N-m
操作类型 电动驱动器
断电复位功能
旋转角度 [°] 90 °
替代性介质 2 循环水
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
标记产品 Yes
泄漏率 [% Kvs] 泄漏率 A
法兰材质 铸铁 EN GJL 250 (DIN GG25)
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
直径 [mm] 1 mm
直径 [mm] [最高] 32 mm
蜗轮法兰类型 F05
蝶阀阀板材质 不锈钢
认证标准 PED 97/23/CE,EN 12266-1,A 级
连接类型 对夹式
长度 [mm] 32 mm
阀体材料 铸铁 EN GJL 250 (DIN GG25)
阀体材质 铸铁 EN GJL 250 (DIN GG25)
阀杆密封材料 丁腈/氟橡胶/镀锌层 S. + PTFE
阀杆材质 不锈钢 AISI 420
阀衬材质 EPDM
阀门型号 同轴设计
频率 [Hz] 50/60

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality