能量表, SonoSensor 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15.0, 供暖, 1 个 A 型电池, 2 脉冲输出
187F3710
此产品已不再供应。
用于商业楼宇与分户计量的流量计
用于商业楼宇与分户计量的流量计
毛重 | 9.1 Kg |
净重 | 8.6 Kg |
Volume | 7.9 Liter |
EAN | 5702428002486 |
毛重 | 9.1 Kg |
净重 | 8.6 Kg |
Volume | 7.9 Liter |
EAN | 5702428002486 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 用于商业楼宇与分户计量的流量计 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
IP 防护等级 | IP65 |
qp [m³/h] | 15 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | SonoSensor 30 1 |
SCIP 卷宗编号 | 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Weight per battery | 19 g |
产品系列 | Energy meters |
介质 | 水质,pH 7 至 9.5 |
介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
介质瞬间过载温度 [°C] | 150 °C |
供电电压[V] DC | 4 V |
供电类型 | 1 个 A 型电池 |
公称压力 [bar] | 25 bar |
动态范围 | 1:100 |
型号 | SonoSensor 30 |
应用 | 供暖 |
接口尺寸 | DN 50 |
流量测量原则 | 超声波式 |
环境温度 [% RH] [最高] | 93 % |
环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
环境等级 | E2/M1 |
电池寿命[年] | 12 yr |
电池数量 | 1 |
直径 [mm] | 50 mm |
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 2.5 m |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
脉冲值电量 [l/pulse] | 10 l/pulse |
认证机构 | MID |
连接类型 | 法兰 |
长度 [mm] | 270 mm |
集成通信 | 2 脉冲输出 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 用于商业楼宇与分户计量的流量计 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
IP 防护等级 | IP65 |
qp [m³/h] | 15 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | SonoSensor 30 1 |
SCIP 卷宗编号 | 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Weight per battery | 19 g |
产品系列 | Energy meters |
介质 | 水质,pH 7 至 9.5 |
介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
介质瞬间过载温度 [°C] | 150 °C |
供电电压[V] DC | 4 V |
供电类型 | 1 个 A 型电池 |
公称压力 [bar] | 25 bar |
动态范围 | 1:100 |
型号 | SonoSensor 30 |
应用 | 供暖 |
接口尺寸 | DN 50 |
流量测量原则 | 超声波式 |
环境温度 [% RH] [最高] | 93 % |
环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
环境等级 | E2/M1 |
电池寿命[年] | 12 yr |
电池数量 | 1 |
直径 [mm] | 50 mm |
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 2.5 m |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
脉冲值电量 [l/pulse] | 10 l/pulse |
认证机构 | MID |
连接类型 | 法兰 |
长度 [mm] | 270 mm |
集成通信 | 2 脉冲输出 |