配件, 复制 干燥安装元件

088L0144

ECdry Fillermat 2m²

产品详情

毛重 3.262 Kg
净重 3.23 Kg
Volume 34.02 Liter
EAN 5703466238233

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ECdry Fillermat 2m²
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 5-year product warranty
产品描述 ECdry FM
产品系列 Accessories
保温材料 PP 泡沫
包装宽度 [mm] 180 mm
包装深度 [mm] 1050 mm
厚度 [mm] 8 mm
地席宽度 [m] 1 m
地席长度 [m] 2 m
型号 Dry Mount Elements Danfoss
应用 Floor heating
用于产品 ECdry 55
ECdry 100
质保 [年] 5
降噪 [dB] 17 dB

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality