配件, 复制 干燥安装元件

088L0124

丹佛斯 ECdry 加长电线 0.25 m

产品详情

毛重 0.12 Kg
净重 0.119 Kg
Volume 0.88 Liter
EAN 5703466238165

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 丹佛斯 ECdry 加长电线 0.25 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 2-year product warranty
产品描述 ECdry X25
产品系列 Accessories
供电电压 [V] AC 230 V
包装宽度 [mm] 110 mm
包装深度 [mm] 200 mm
型号 Dry Mount Elements Danfoss
审批 CE 认证
应用 Floor heating
用于产品 ECdry 55
ECdry 100
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
认证公司 CE
质保 [年] 5

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality