发热电缆, ECsnow 30T, 30 W/m, 110.00 m, 供电电压 [V] AC: 400
088L0133
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻
电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻
毛重 | 8.639 Kg |
净重 | 7.127 Kg |
Volume | 19.468 Liter |
EAN | 5703466169155 |
毛重 | 8.639 Kg |
净重 | 7.127 Kg |
Volume | 19.468 Liter |
EAN | 5703466169155 |
China RoHS compliance | Yes |
Description | ECsnow 30T 3225W 400V 110m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
产品版本 | Ready-made |
产品系列 | Heating Cables |
供电电压 [V] AC | 400 V |
元件 IP 防护等级 | IPX7 |
冷线 | 是 |
冷线导体数量 | 3 |
冷线尺寸 [mm²] | 1.5 mm² |
冷线数量 | 1 |
冷线类型 | DTCL |
冷线长度 [m] | 10 m |
包装宽度 [mm] | 386 mm |
包装深度 [mm] | 386 mm |
包装高度 [mm] | 120 mm |
变形强度 [N] |
|
型号 | ECsnow 30T |
填充材料 | PEX |
外部护套 | PVC |
外部护套颜色 | 黑色 |
安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
审批 |
CE 认证 EAC |
导体绝缘 | FEP |
工作温度 [°C] [最高] | 60 °C |
应用 |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
弯曲直径[mm] [最低] | 50 mm |
拉力强度 [N] |
|
按需剪切 | 否 |
无铅 | 是 |
电缆屏幕 | 铝箔 100% |
电缆电阻 [Ohm] | 49.6 |
电缆直径 [mm] | 7 mm |
电缆类型 | 双芯(电缆) |
电缆输出 [W/m] | 30 W/m |
电缆长度 [m] | 110 m |
认证公司 |
CE EAC |
质保 [年] | 20 |
采暖原理 | 串联电阻 |
采暖输出 [W] | 3225 W |
防紫外线 | 是 |
阻燃剂 | 是 |
非工作温度 [°C] [最高] | 90 °C |
鼓上电缆 | 否 |
China RoHS compliance | Yes |
Description | ECsnow 30T 3225W 400V 110m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
产品版本 | Ready-made |
产品系列 | Heating Cables |
供电电压 [V] AC | 400 V |
元件 IP 防护等级 | IPX7 |
冷线 | 是 |
冷线导体数量 | 3 |
冷线尺寸 [mm²] | 1.5 mm² |
冷线数量 | 1 |
冷线类型 | DTCL |
冷线长度 [m] | 10 m |
包装宽度 [mm] | 386 mm |
包装深度 [mm] | 386 mm |
包装高度 [mm] | 120 mm |
变形强度 [N] |
|
型号 | ECsnow 30T |
填充材料 | PEX |
外部护套 | PVC |
外部护套颜色 | 黑色 |
安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
审批 |
CE 认证 EAC |
导体绝缘 | FEP |
工作温度 [°C] [最高] | 60 °C |
应用 |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
弯曲直径[mm] [最低] | 50 mm |
拉力强度 [N] |
|
按需剪切 | 否 |
无铅 | 是 |
电缆屏幕 | 铝箔 100% |
电缆电阻 [Ohm] | 49.6 |
电缆直径 [mm] | 7 mm |
电缆类型 | 双芯(电缆) |
电缆输出 [W/m] | 30 W/m |
电缆长度 [m] | 110 m |
认证公司 |
CE EAC |
质保 [年] | 20 |
采暖原理 | 串联电阻 |
采暖输出 [W] | 3225 W |
防紫外线 | 是 |
阻燃剂 | 是 |
非工作温度 [°C] [最高] | 90 °C |
鼓上电缆 | 否 |