电动驱动器, AMV 85, 供电电压 [V] AC: 230

082G1451

AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N

产品详情

毛重 10.418 Kg
净重 9.733 Kg
Volume 18.096 Liter
EAN 5702421507599

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 85/86
SCIP 卷宗编号 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Electrical actuators
位置反馈 无需电位计
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 11 W
型号 AMV 85
外壳防护等级 IP54
应用 HD HVAC 与 DH
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 40 mm
转换时间 [s] 0 "
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 5000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 8 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality