电动驱动器, AMV 33, 供电电压 [V] AC: 24

082G3014

AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N

产品详情

毛重 2.106 Kg
净重 2.012 Kg
Volume 3.47 Liter
EAN 5702421510629

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 33
SCIP 卷宗编号 ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Electrical actuators
位置反馈 无需电位计
供电电压 [V] AC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 12 W
型号 AMV 33
外壳防护等级 IP54
应用 区域供热
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 10 mm
转换时间 [s] 0 "
速度类型 快速
驱动力 [N] 450 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 3 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality