电动驱动器, AMV 10, 供电电压 [V] AC: 230

082G3001

AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N

产品详情

毛重 0.63 Kg
净重 0.568 Kg
Volume 1.655 Liter
EAN 5702421507469

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 10/13
SCIP 卷宗编号 ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Electrical actuators
位置反馈
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 2 W
型号 AMV 10
外壳防护等级 IP54
应用 区域供热
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 5 mm
转换时间 [s] 0 "
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 300 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 14 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality