地暖控制器, Danfoss Link™, 主控中心, 230.0 V, 24 V, 通道数量: 10
014G0100
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
Danfoss Link HC 10 输出, 24V 有线
Danfoss Link HC 10 输出, 24V 有线
毛重 | 1.106 Kg |
净重 | 1.106 Kg |
Volume | 4.204 Liter |
EAN | 5702420110608 |
毛重 | 1.106 Kg |
净重 | 1.106 Kg |
Volume | 4.204 Liter |
EAN | 5702420110608 |
Description | Danfoss Link HC 10 输出 |
HE 控制类型 | 主控中心 |
IP 防护等级 | IP 30 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
产品系列 | Floor Heating Controls |
型号 | Danfoss Link™ |
墙面式 | 是 |
嵌入式 | 否 |
接口 | 24V 有线 |
无线传输 [m] [最高] | 30 m |
无线频率 [MHz] | 868.42 MHz |
泵继电器 | 是 |
温度控制器 | 是 |
电源电压 [V] | 230 V |
输出数量 [pc] | 10 pc |
输出电压[V] 交流 | 24 V |
通道数量 | 10 |
锅炉继电器 | 是 |
Description | Danfoss Link HC 10 输出 |
HE 控制类型 | 主控中心 |
IP 防护等级 | IP 30 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
产品系列 | Floor Heating Controls |
型号 | Danfoss Link™ |
墙面式 | 是 |
嵌入式 | 否 |
接口 | 24V 有线 |
无线传输 [m] [最高] | 30 m |
无线频率 [MHz] | 868.42 MHz |
泵继电器 | 是 |
温度控制器 | 是 |
电源电压 [V] | 230 V |
输出数量 [pc] | 10 pc |
输出电压[V] 交流 | 24 V |
通道数量 | 10 |
锅炉继电器 | 是 |