地暖控制器, Danfoss Link™, 主控中心, 230.0 V, 24 V, 通道数量: 5

014G0103

Danfoss Link HC 5 输出, 24V 有线

产品详情

毛重 1.268 Kg
净重 1.08 Kg
Volume 3.762 Liter
EAN 5702425089114

 

Description Danfoss Link HC 5 输出
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE 控制类型 主控中心
IP 防护等级 IP 30
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Floor Heating Controls
型号 Danfoss Link™
墙面式
嵌入式
接口 24V 有线
无线传输 [m] [最高] 30 m
无线频率 [MHz] 868.42 MHz
泵继电器
温度控制器
电源电压 [V] 230 V
输出数量 [pc] 5 pc
输出电压[V] 交流 24 V
通道数量 5
锅炉继电器

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality