地暖控制器, 地暖接线盒, 230.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 24, 通道数量: 10

088H0017

WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, 24V 有线

产品详情

毛重 1.52 Kg
净重 1.52 Kg
Volume 4.907 Liter
EAN 5702420115825

 

China RoHS compliance Out of scope
Description WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 Floor heating controller hard wired
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP 20
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品描述 接线盒
产品系列 Floor Heating Controls
型号 FH Connection Boxes
墙面式
嵌入式
接口 24V 有线
每个输出的功率 [W] [最高] 3 W
每包数量 4 pc
泵继电器
温度控制器
电源电压 [V] 230 V
输出数量 [pc] 10 pc
输出电压 [伏] 交流 24 V
通道数量 10
锅炉继电器

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality