MSV-F2, DN 300, PN 25, 法兰

003Z1078

此产品已不再供应。

MSV-F2 DN 300 带测量头 PN25, 静态平衡阀

产品详情

毛重 488.4 Kg
净重 488.4 Kg
Volume 1310.904 Liter
EAN 5702421551554

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 300 带测量头 PN25, 静态平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 1380.2 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MSV-F2 MNF DN15-300
SCIP 卷宗编号 b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Manual balancing
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
关断功能
压力等级 PN 25
型号 MSV-F2
排水功能
测量头 带测量头
设定刻度
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁(EN-GJS 400-15)
阀门压差 [kPa] [最高] 200 KPa
阀门尺寸 DN 300

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality