MSV-F2, DN 25, PN 16, 法兰

003Z1087

MSV-F2 DN 25 带测量头 PN16, 静态平衡阀

产品详情

毛重 3.632 Kg
净重 3.3 Kg
Volume 6.68 Liter
EAN 5702421557686

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 25 带测量头 PN16, 静态平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 9 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MSV-F2 DN15-DN50
SCIP 卷宗编号 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Manual balancing
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
关断功能
压力等级 PN 16
型号 MSV-F2
排水功能
测量头 带测量头
设定刻度
连接类型 法兰
阀体材质 铸铁(EN-GJL-250)
阀门压差 [kPa] [最高] 150 KPa
阀门尺寸 DN 25

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality