MSV-F2, DN 200, PN 16, 法兰
003Z1067
此产品已不再供应。
MSV-F2 DN 200 带测量头 PN16, 静态平衡阀
MSV-F2 DN 200 带测量头 PN16, 静态平衡阀
毛重 | 229.5 Kg |
净重 | 199 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421551448 |
毛重 | 229.5 Kg |
净重 | 199 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421551448 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 200 带测量头 PN16, 静态平衡阀 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 685.6 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | MSV-F2 MNF DN15-300 |
SCIP 卷宗编号 | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Manual balancing |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
关断功能 | 是 |
压力等级 | PN 16 |
型号 | MSV-F2 |
排水功能 | 否 |
测量头 | 带测量头 |
设定刻度 | 是 |
连接类型 | 法兰 |
阀体材质 | 铸铁(EN-GJL-250) |
阀门压差 [kPa] [最高] | 150 KPa |
阀门尺寸 | DN 200 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 200 带测量头 PN16, 静态平衡阀 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 685.6 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | MSV-F2 MNF DN15-300 |
SCIP 卷宗编号 | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Manual balancing |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
关断功能 | 是 |
压力等级 | PN 16 |
型号 | MSV-F2 |
排水功能 | 否 |
测量头 | 带测量头 |
设定刻度 | 是 |
连接类型 | 法兰 |
阀体材质 | 铸铁(EN-GJL-250) |
阀门压差 [kPa] [最高] | 150 KPa |
阀门尺寸 | DN 200 |