MSV-F2, DN 125, PN 25, 法兰

003Z1074

MSV-F2 DN 125 带测量头 PN25, 静态平衡阀

产品详情

毛重 33.43 Kg
净重 33.43 Kg
Volume 96 Liter
EAN 5702421551516

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 125 带测量头 PN25, 静态平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 304.4 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MSV-F2 DN65-DN150
SCIP 卷宗编号 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Manual balancing
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
关断功能
压力等级 PN 25
型号 MSV-F2
排水功能
测量头 带测量头
设定刻度
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁(EN-GJS 400-15)
阀门压差 [kPa] [最高] 200 KPa
阀门尺寸 DN 125

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality