LENO MSV-BD, DN 32, 内螺纹

003Z4004

MSV-BD DN 32, 内螺纹, 静态平衡阀

产品详情

毛重 1.82 Kg
净重 1.82 Kg
Volume 2.123 Liter
EAN 5702420084848

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-BD DN 32, 内螺纹, 静态平衡阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 18 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MSV-BD DN15-DN50 (2)
SCIP 卷宗编号 d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Manual balancing
介质温度 [°C] [最低] -20 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
压力等级 PN 20
压差范围 [bar] [最高] 2.5 bar
型号 LENO MSV-BD
排水功能
测量头 带测量头
设定刻度
连接 Rp 1¼
连接类型 内螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜
阀门尺寸 DN 32

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality