VFH2-WAM, DN 50, 电动蝶阀, 驱动装置, 模拟量, PN 16

003Z2368

VFH2-WAM DN 50 蝶阀 电动调节 4-20mA, PN16

产品详情

毛重 6.2 Kg
净重 5.51 Kg
Volume 13.5 Liter
EAN 5710104521640

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VFH2-WAM DN 50 蝶阀 电动调节 4-20mA, PN16
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 82 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
SCIP 卷宗编号 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Butterfly valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 95 °C
供电电压 [V] AC 220 V
功耗 [W] [额定] 10 W
压力等级 PN 16
压差 [bar] [最高] 10 bar
型号 VFH2-WAM
外壳防护等级 IP67
应用 供热制冷
手动操作装置
控制信号类型 模拟量
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
操作扭矩 [Nm] 50 N-m
操作类型 驱动装置
旋转角度 [°] 90 °
替换介质 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs] 泄漏率 A
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
电磁防护等级 II
蝶阀阀板材质 Nylon coated
连接类型 对夹式
阀体材质 球墨铸铁(DIN GGG40)
阀门型号 电动蝶阀
阀门尺寸 DN 50
阀门开度指示
频率 [Hz] 50 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality