TVM-H, DN 20

003Z1120

TVM-H DN 20, 恒温混合阀

产品详情

毛重 0.608 Kg
净重 0.579 Kg
Volume 0.488 Liter
EAN 5702421524695

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TVM-H DN 20, 恒温混合阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "003Z1120"
SCIP 卷宗编号 ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
UK RoHS compliance Out of scope
不带止回阀 Kvs 值 [m3/h] 1.9 m³/h
产品系列 Hot water balancing
介质温度 [°C] [最高] 100 °C
出厂设定 [°C] 70 °C
压力等级 PN 10
压差范围 [bar] [最高] 5 bar
型号 TVM-H
带止回阀 Kvs 值 [m3/h] 1.65 m³/h
标记产品 Yes
温度设定范围 [°C] [最低] 30 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 70 °C
连接类型 外螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜 + 抗水垢处理
阀门尺寸 DN 20
集成止回阀

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality