RA-HC, DN 15, 带测量头, 内螺纹

003Z3931

RA-HC DN 15, 外螺纹 带测量头, 控制阀

产品详情

毛重 0.435 Kg
净重 0.435 Kg
Volume 0.559 Liter
EAN 5702420125947

 

China RoHS compliance Out of scope
Description RA-HC DN 15, 外螺纹 带测量头, 控制阀
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 2.8 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Other valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 100 °C
压力等级 PN 16
压差范围 [bar] [最高] 1.8 bar
型号 RA-HC
测量头 带测量头
连接类型 内螺纹
阀体材质 防脱锌黄铜
阀门尺寸 DN 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality