锁闭阀, RLV-S, DN 20, 直型, 标准, 内螺纹

003L0126

标准锁闭阀,镀镍

产品详情

毛重 0.322 Kg
净重 0.306 Kg
Volume 0.232 Liter
EAN 5702420035857

 

China RoHS compliance Out of scope
Description 标准锁闭阀,镀镍
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [m³/h] 2.2 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RLV-S Lock shield 1
SCIP 卷宗编号 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Lockshield Valves
型号 RLV-S
完成 镀镍
尾件类型 标准
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
标记产品 Yes
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
表面 镀镍
设计 直型
连接散热器 R 3/4
连接类型 内螺纹
连接系统 Rp 3/4
阀门尺寸 DN 20

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality