EvoFlat FSS, 10 bar, 95 °C, DHW 控制器名称: TPC-M, 温控器
145B0013
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
EvoFlat FSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front
EvoFlat FSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front
毛重 | 11.6 Kg |
净重 | 10.4 Kg |
Volume | 82.779 Liter |
EAN | 5702424652876 |
毛重 | 11.6 Kg |
净重 | 10.4 Kg |
Volume | 82.779 Liter |
EAN | 5702424652876 |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2 bar |
Description | EvoFlat FSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G内螺纹 |
DHW capacity [kW] [Max] | 53 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 45 kW |
DHW 循环 | Without |
DHW 控制器名称 | TPC-M |
DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G内螺纹 |
HE 控制类型 | Differential pressure |
HE 管道尺寸 | Ø18 |
HE 连接尺寸 | 3/4" |
HE 连接类型 | G 内螺纹 |
Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
Heating system type | Radiator heating |
HEX 供热合金 | AISI 316 |
HEX 供热类型 | 铜焊 |
HEX 供热钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Station size type | Type 2 |
一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
不带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
不带顶盖深度 [mm] | 110 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 590 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 95 °C |
供热控制器名称 | TPC-M |
保温材料 | EPP 盖板 |
包装宽度 [mm] | 800 mm |
包装深度 [mm] | 600 mm |
包装高度 [mm] | 160 mm |
压差控制器 | 一体式 |
型号 | EvoFlat FSS |
备注 | Insulated Flatstations |
安装件 | 能量计回水和冷水表 |
家庭数量 [最低] | 1 |
家庭数量 [最高] | 2 |
带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
带顶盖深度 [mm] | 153 mm |
带顶盖高度 [mm] | 590 mm |
生活热水换热器类型 | XB06H-1 40 |
连接方向 | 底部 |
采暖环路-控制 | 温控器 |
顶盖材料 | White-lacquered In wall |
顶盖选择 | 额外的 |
额外的信息 | EPP Front insulation cover |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2 bar |
Description | EvoFlat FSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G内螺纹 |
DHW capacity [kW] [Max] | 53 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 45 kW |
DHW 循环 | Without |
DHW 控制器名称 | TPC-M |
DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G内螺纹 |
HE 控制类型 | Differential pressure |
HE 管道尺寸 | Ø18 |
HE 连接尺寸 | 3/4" |
HE 连接类型 | G 内螺纹 |
Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
Heating system type | Radiator heating |
HEX 供热合金 | AISI 316 |
HEX 供热类型 | 铜焊 |
HEX 供热钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Station size type | Type 2 |
一次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
不带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
不带顶盖深度 [mm] | 110 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 590 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 95 °C |
供热控制器名称 | TPC-M |
保温材料 | EPP 盖板 |
包装宽度 [mm] | 800 mm |
包装深度 [mm] | 600 mm |
包装高度 [mm] | 160 mm |
压差控制器 | 一体式 |
型号 | EvoFlat FSS |
备注 | Insulated Flatstations |
安装件 | 能量计回水和冷水表 |
家庭数量 [最低] | 1 |
家庭数量 [最高] | 2 |
带顶盖宽度 [mm] | 545 mm |
带顶盖深度 [mm] | 153 mm |
带顶盖高度 [mm] | 590 mm |
生活热水换热器类型 | XB06H-1 40 |
连接方向 | 底部 |
采暖环路-控制 | 温控器 |
顶盖材料 | White-lacquered In wall |
顶盖选择 | 额外的 |
额外的信息 | EPP Front insulation cover |