Termix One-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, DHW controller name: AVTB
144B3977
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
Termix One Type 1 AVTB
Termix One Type 1 AVTB
毛重 | 10 Kg |
净重 | 9 Kg |
Volume | 0.021 Cubic.mtr |
毛重 | 10 Kg |
净重 | 9 Kg |
Volume | 0.021 Cubic.mtr |
Application type | Instantaneous DHW |
China RoHS compliance | Out of scope |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 1 bar |
Description | Termix One Type 1 AVTB |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G ext. thread |
DHW 循环 | Without |
DHW 控制器名称 | AVTB |
DHW 控制类型 | 恒温 |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G ext. thread |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
HEX DHW 类型 | 铜焊连接 |
HEX DHW 钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 1b8a1347-ccfb-477d-b363-b8e0700ad8d3 |
Station size type | Type 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
不带顶盖宽度 [mm] | 315 mm |
不带顶盖深度 [mm] | 165 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 430 mm |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 120 °C |
型号 | Termix One-B |
带顶盖宽度 [mm] | 315 mm |
带顶盖深度 [mm] | 165 mm |
带顶盖高度 [mm] | 430 mm |
顶盖材料 | Gray-lacquered steel sheet |
顶盖选择 | Included |
Application type | Instantaneous DHW |
China RoHS compliance | Out of scope |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 1 bar |
Description | Termix One Type 1 AVTB |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G ext. thread |
DHW 循环 | Without |
DHW 控制器名称 | AVTB |
DHW 控制类型 | 恒温 |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G ext. thread |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
HEX DHW 类型 | 铜焊连接 |
HEX DHW 钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 1b8a1347-ccfb-477d-b363-b8e0700ad8d3 |
Station size type | Type 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
不带顶盖宽度 [mm] | 315 mm |
不带顶盖深度 [mm] | 165 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 430 mm |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 120 °C |
型号 | Termix One-B |
带顶盖宽度 [mm] | 315 mm |
带顶盖深度 [mm] | 165 mm |
带顶盖高度 [mm] | 430 mm |
顶盖材料 | Gray-lacquered steel sheet |
顶盖选择 | Included |