Akva Lux II, Type 1, 16 bar, 110 °C, DHW controller name: PTC2 + P
145G0103
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
Akva Lux II Type 1, (XB06H-1 26), complete insulation, with Cover
Akva Lux II Type 1, (XB06H-1 26), complete insulation, with Cover
毛重 | 9.5 Kg |
净重 | 9 Kg |
EAN | 5715162433638 |
毛重 | 9.5 Kg |
净重 | 9 Kg |
EAN | 5715162433638 |
Application type | Instantaneous DHW |
China RoHS compliance | Out of scope |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2 bar |
Description | Akva Lux II Type 1, (XB06H-1 26), complete insulation, with Cover |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G ext. thread |
DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
DHW 循环 | Optional |
DHW 控制器名称 | PTC2 + P |
DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G ext. thread |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
HEX 供热合金 | AISI 316 |
HEX 供热类型 | 铜焊 |
HEX 供热钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Station size type | Type 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
不带顶盖深度 [mm] | 190 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 463 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 110 °C |
包装宽度 [mm] | 600 mm |
包装深度 [mm] | 210 mm |
包装高度 [mm] | 800 mm |
压差控制器 | 一体式 |
型号 | Akva Lux II |
带顶盖深度 [mm] | 210 mm |
带顶盖高度 [mm] | 463 mm |
生活热水换热器类型 | XB06H-1 26 |
连接方向 | 底部 |
额外的信息 | Cover |
Application type | Instantaneous DHW |
China RoHS compliance | Out of scope |
DCW 静态压力 [bar] [最低] | 2 bar |
Description | Akva Lux II Type 1, (XB06H-1 26), complete insulation, with Cover |
DH 管道尺寸 | Ø18 |
DH 连接尺寸 | 3/4" |
DH 连接类型 | G ext. thread |
DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
DHW 循环 | Optional |
DHW 控制器名称 | PTC2 + P |
DHW 控制类型 | 流量/温控器 |
DHW 管道尺寸 | Ø18 |
DHW 连接尺寸 | 3/4" |
DHW 连接类型 | G ext. thread |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
HEX 供热合金 | AISI 316 |
HEX 供热类型 | 铜焊 |
HEX 供热钎焊材料 | 铜 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Station size type | Type 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
不带顶盖深度 [mm] | 190 mm |
不带顶盖高度 [mm] | 463 mm |
二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
产品系列 | Small Stations |
供水温度结构[°C] | 110 °C |
包装宽度 [mm] | 600 mm |
包装深度 [mm] | 210 mm |
包装高度 [mm] | 800 mm |
压差控制器 | 一体式 |
型号 | Akva Lux II |
带顶盖深度 [mm] | 210 mm |
带顶盖高度 [mm] | 463 mm |
生活热水换热器类型 | XB06H-1 26 |
连接方向 | 底部 |
额外的信息 | Cover |