微型板式换热器, MPHE C117L-EZD

111B2277

功能: 蒸发器, 最大工作压力 [磅英寸]: 653, 板片数量: 146, 钎焊材料: 铜钎焊

产品详情

毛重 45.75 Kg
净重 45.6 Kg
Volume 9.45 Liter
EAN 5702424243050

 

Application 冷水机
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 G2"1/2
H1 接口类型 G 外部螺纹连接
H2 接口尺寸 G2"1/2
H2 接口类型 G 外部螺纹连接
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316
Product Name Description 微型板式换热器
Q3 接口尺寸范围 1"1/8B
Q3 接口类型 焊接连接
Q4 接口尺寸范围 H1"3/8H
Q4 接口类型 焊接连接
Q5 接口尺寸范围 1"1/8B
Q5 接口类型 焊接连接
Q6 接口尺寸范围 H1"3/8H
Q6 接口类型 焊接连接
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
产品系列 Heat exchangers
制冷剂(s) R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R290
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R410A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
功能 蒸发器
功能注释 带分配器
包装方式 单包装
型号 117
型号 MPHE C117L-EZD
审批 AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
最大工作压力 [磅英寸] 653 psi
最高工作压力 [bar] 45 bar
板片图案 Z
板片数量 146
每包数量 1 pc
设备 Stud;Feet
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality