能量表, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150.0 - 9000.0, 供热制冷, 电池 D 型, M-Bus 总线模块
187F9019
此产品已不再供应。
积分仪
积分仪
毛重 | 1.3 Kg |
净重 | 1.2 Kg |
Volume | 3.4 Liter |
EAN | 5702428996235 |
毛重 | 1.3 Kg |
净重 | 1.2 Kg |
Volume | 3.4 Liter |
EAN | 5702428996235 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 积分仪 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
IP 防护等级 | IP65 |
qp [m³/h] [最低] | 2150 m³/h |
qp [m³/h] [最高] | 9000 m³/h |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Energy meters |
介质温度 [°C] [最低] | 0 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 160 °C |
供电电压[V] DC | 4 V |
供电类型 | 电池 D 型 |
型号 | Infocal 9 |
安装 | 供水 |
应用 | 供热制冷 |
接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
日志存储持续时间 [月] | 36 mo |
显示器类型 | LCD |
温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
温度传感器类型 | Pt 500 |
温度传感器长度 [mm] | 10 mm |
环境温度 [% RH] [最高] | 93 % |
环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
环境等级 | E2/M1 |
用于流量计 | SONO3500 CT |
电池寿命[年] | 12 yr |
直径 [mm] [最低] | 600 mm |
直径 [mm] [最高] | 1200 mm |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
能量单位 | MWh |
脉冲值电量 [l/pulse] | 100 l/pulse |
认证机构 | MID |
集成通信 | 2 脉冲输入 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | 积分仪 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
IP 防护等级 | IP65 |
qp [m³/h] [最低] | 2150 m³/h |
qp [m³/h] [最高] | 9000 m³/h |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Energy meters |
介质温度 [°C] [最低] | 0 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 160 °C |
供电电压[V] DC | 4 V |
供电类型 | 电池 D 型 |
型号 | Infocal 9 |
安装 | 供水 |
应用 | 供热制冷 |
接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
日志存储持续时间 [月] | 36 mo |
显示器类型 | LCD |
温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
温度传感器类型 | Pt 500 |
温度传感器长度 [mm] | 10 mm |
环境温度 [% RH] [最高] | 93 % |
环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
环境等级 | E2/M1 |
用于流量计 | SONO3500 CT |
电池寿命[年] | 12 yr |
直径 [mm] [最低] | 600 mm |
直径 [mm] [最高] | 1200 mm |
精度标准 | 等级 2,EN1434 |
能量单位 | MWh |
脉冲值电量 [l/pulse] | 100 l/pulse |
认证机构 | MID |
集成通信 | 2 脉冲输入 |