AVPB, PN 16, DN 25, 流量 [m³/h]: 0.10 - 6.00, 0.20 bar - 1.00 bar, 外螺纹, G 1 1/4 A, 安装类型: 回水
003H6403
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 螺纹回水
AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 螺纹回水
毛重 | 2.317 Kg |
净重 | 2.317 Kg |
Volume | 6.854 Liter |
EAN | 5702421539224 |
毛重 | 2.317 Kg |
净重 | 2.317 Kg |
Volume | 6.854 Liter |
EAN | 5702421539224 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 螺纹回水 |
dPb 实际 | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 8 m³/h |
PN 替代 VSP | 0 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Pressure flow controllers |
介质 pH 值 [最低] | 7 |
介质 pH 值 [最高] | 10 |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
允许介质 | District heating/cooling circulation water |
公称压力 [bar] | 16 bar |
功能 | 压差与流量限制器 |
功能 VSP - P | 是 |
功能 VSP – Q | 是 |
功能 VSP – T | 否 |
压力控制器 | 压差控制器 |
压力等级 | PN 16 |
压差控制密封材质 | EPDM |
压差控制阀锥材质 | 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As |
压差范围 [bar] [最高] | 12 bar |
压差设定 [bar] [最低] | 0.2 bar |
压差设定 [bar] [最高] | 1 bar |
型号 | AVPB |
安装类型 | 回水 |
应用 | 区域供热 |
接口尺寸 | G 1 1/4 A |
接口数量 | 2 |
替换介质 | 浓度不超过30% 的乙二醇溶液 |
气蚀系数 | 0.6 |
气蚀系数 100% | 0.3 |
气蚀系数 25% | 0.66 |
气蚀系数 50% | 0.54 |
气蚀系数 75% | 0.45 |
泄漏率 [% Kvs] | 0.02 |
流量 [m³/h] | 6 m³/h |
流量 [m³/h] [最低] | 0.1 m³/h |
流量 [m³/h] [最高] | 6 m³/h |
流量控制 | 否 |
流量限制 | 是 |
直径 [mm] | 25 mm |
设定类型 | 可调节 |
连接类型 | 外螺纹 |
阀体材质 | 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5) |
阀座材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4571 |
阀杆位置 | 常开 |
阀门尺寸 | DN 25 |
驱动器膜片材质 | EPDM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 螺纹回水 |
dPb 实际 | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 8 m³/h |
PN 替代 VSP | 0 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Pressure flow controllers |
介质 pH 值 [最低] | 7 |
介质 pH 值 [最高] | 10 |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
允许介质 | District heating/cooling circulation water |
公称压力 [bar] | 16 bar |
功能 | 压差与流量限制器 |
功能 VSP - P | 是 |
功能 VSP – Q | 是 |
功能 VSP – T | 否 |
压力控制器 | 压差控制器 |
压力等级 | PN 16 |
压差控制密封材质 | EPDM |
压差控制阀锥材质 | 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As |
压差范围 [bar] [最高] | 12 bar |
压差设定 [bar] [最低] | 0.2 bar |
压差设定 [bar] [最高] | 1 bar |
型号 | AVPB |
安装类型 | 回水 |
应用 | 区域供热 |
接口尺寸 | G 1 1/4 A |
接口数量 | 2 |
替换介质 | 浓度不超过30% 的乙二醇溶液 |
气蚀系数 | 0.6 |
气蚀系数 100% | 0.3 |
气蚀系数 25% | 0.66 |
气蚀系数 50% | 0.54 |
气蚀系数 75% | 0.45 |
泄漏率 [% Kvs] | 0.02 |
流量 [m³/h] | 6 m³/h |
流量 [m³/h] [最低] | 0.1 m³/h |
流量 [m³/h] [最高] | 6 m³/h |
流量控制 | 否 |
流量限制 | 是 |
直径 [mm] | 25 mm |
设定类型 | 可调节 |
连接类型 | 外螺纹 |
阀体材质 | 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5) |
阀座材质 | 不锈钢,材料编号No. 1.4571 |
阀杆位置 | 常开 |
阀门尺寸 | DN 25 |
驱动器膜片材质 | EPDM |