变频器零件
178G5193
仅用于传动比 i=31.13 的 VLT®OneGearDrive。
传动比 i = 3.11
IP 等级 54
Mmax = 0..1.000 Nm
nmax = 0..31 rpm
重量 = 44 kg
仅用于传动比 i=31.13 的 VLT®OneGearDrive。
传动比 i = 3.11
IP 等级 54
Mmax = 0..1.000 Nm
nmax = 0..31 rpm
重量 = 44 kg
毛重 | 59.85 kg |
净重 | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
毛重 | 59.85 kg |
净重 | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Gear 类型 | (K) Bevel Gear |
Output Shaft Size | (40) 40 mm |
Size | (2) 400 Nm |
Gear 类型 | (K) Bevel Gear |
Output Shaft Size | (40) 40 mm |
Size | (2) 400 Nm |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |