MCD201022T4CV3

175G5168

MCD201022T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 201
22 kW 48A:4-6: 354
Three phase 200-440 VAC
Control voltage: 110/240 VAC or 440 VAC
(A) A-Frame

Typbezeichnung: MCD201022T4CV3
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 2.7 Kilogram
Gewicht netto 2.2 Kilogram
Volume 12.896 Liter
EAN 5702427098084

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 201 201
Nennleistung 022 22 kW 48A:4-6: 354
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 200-440 VAC
Steuerspannungsversorgung CV3 110/240 VAC oder 440 VAC
Baugröße A (A) A-Baugröße
Typencode Teil 1 MCD201022T4CV3
Produkt Sicht NO_VIEW Ohne
Variant condition (ref. YV00)




09843
4
MCD201
MCD201022T4CV3
SOFT_201
VLT
Variant condition (Purch)




09843
4
MCD201
MCD201022T4CV3
SOFT_201
VLT
STAT NO 09843
Modellcode 01 MCD201022T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Calculated Package Weight 0.5
Calculated Net Weight [kg] 2.2
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D48 D48

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality