AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m

065-4394

AFT06 PN40 110-180/5m Doigt de gant bronze

Détails du produit

Poids brut 4.54 Kilogram
Poids Net 3.688 Kilogram
Volume 36.398 Liter
Numéro EAN 5702421807972

 

Constante de temps [s] 120 "
Description AFT06 PN40 110-180/5m Doigt de gant bronze
Diamètre de la sonde de température [mm] 22 mm
Fonction Régulateur de temp.
Gain Ks 0.8
Groupe de produits Actuators - Temperature
Longueur de la sonde de température [mm] 386 mm
Longueur du tube capillaire [m] 5 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n°2.0090
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n°2.0090
Nom du produit dans le dossier SCIP Selfacting Thermostats - AFT
Norme d’approbation DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Nº de dossier SCIP ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 180 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 110 °C
Présence de batteries Non
Raccord de sonde Filetage externe conique R1 conf. à DIN2999
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 280 °C
Type AFT 06
Version de montage libres

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality