Oil Nozzles, SR, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Solid

030F7912

0.60GAL 60SR CEN

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.034 Kilogram
Čistá hmotnost 0.034 Kilogram
Objem 0.024 Liter
EAN 5702425032523

 

Capacity [kg/h] 2.37 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 0.6 gal/h
CE evaluated Yes
CEN Ano
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 0.60GAL 60SR CEN
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filter grade [µm] 45
Filter type Sinter
Formát balení Průmyslové balení
LE anti-drip valve No
Množství na formát balení 10 pc
Produktová skupina Oil Nozzles
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválení CE
SCIP dossier no. aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP dossier product name OD-HR/SR Nozzle
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shape Round
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Solid
spray pattern marking SR
Typ SR
Typ materiálu Mosaz
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality