AQ, DN 100, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 72.65 m³/h
003Z3766
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AQ DN 100, flow limiter
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AQ DN 100, flow limiter
Brutokaal | 13 Kilogram |
Netokaal | 9.8 Kilogram |
Brutokaal | 13 Kilogram |
Netokaal | 9.8 Kilogram |
Contain batteries | No |
Description | AQ DN 100, vooluhulgapiirik |
Kaal [kg] | 9.7 kg |
Kõrgus [mm] | 167 mm |
Kõrgus koos mõõteniplitega [mm] | 197 mm |
Pikkus [m] | 220 m |
Rõhuklass | PN 25 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Suund | Määratletud noolega ventiili korpusel |
Tooterühm | Other valves |
Tüüp | AQ |
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 210 KPa |
Ventiili rõhukadu [kPa] [Min] | 21 KPa |
Ventiili suurus | DN 100 |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 72.65 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 3.96 m³/h |
Contain batteries | No |
Description | AQ DN 100, vooluhulgapiirik |
Kaal [kg] | 9.7 kg |
Kõrgus [mm] | 167 mm |
Kõrgus koos mõõteniplitega [mm] | 197 mm |
Pikkus [m] | 220 m |
Rõhuklass | PN 25 |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Suund | Määratletud noolega ventiili korpusel |
Tooterühm | Other valves |
Tüüp | AQ |
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 210 KPa |
Ventiili rõhukadu [kPa] [Min] | 21 KPa |
Ventiili suurus | DN 100 |
Vooluhulk [m3/h] [Max] | 72.65 m³/h |
Vooluhulk [m3/h] [Min] | 3.96 m³/h |