Controle de bypass automático, AVDO, DN 15, Reta, Rosca externa, Rosca externa

003L6020

Self-acting constant flow valve

Detalhes do produto

Peso bruto 0.644 Kilogram
Peso líquido 0.644 Kilogram
Volume 1.083 Liter
EAN 5702420018027

 

Conexões 1/2"
Configuração [bar] [Max] 0.5 bar
Configuração [bar] [Min] 0.05 bar
Contain batteries No
Description Self-acting constant flow valve
Design Reta
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.5 bar
Grupo de produtos Automatic Bypass Control
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 15
Tamanho da válvula DN 15
Tamanho de conexão entrada G 3/4 A
Tamanho de conexão saída G 3/4 A
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo AVDO
Tipo de conexão de entrada Rosca externa
Tipo de conexão de saída Rosca externa
Tipos de conexão Threaded

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality