Visor de líquido, LLG 335 S

2512+057

Tipo: LLG 335 S

Detalles del producto

Peso bruto 12.006 Kilogram
Peso neto 10.75 Kilogram
Volumen 25.937 Liter
EAN 5702428200240

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Visores de nivel de líquido
Equipamiento SNV-ST
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Sight glasses
Homologación EAC
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 14 °F
Nombre de producto Visor de líquido
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de trabajo máx. [bar] 25 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 363 psig
Refrigerante(s) R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo LLG 335 S

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality