Detalles del producto

Peso bruto 10.956 Kilogram
Peso neto 9.76 Kilogram
Volumen 25.073 Liter
EAN 5702428200318

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Visores de nivel de líquido
Equipamiento Manguitos para soldar
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Sight glasses
Homologación EAC
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 14 °F
Nombre de producto Visor de líquido
Presión de trabajo máx. [bar] 25 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 363 psig
Refrigerante(s) R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo LLG 335
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality