Hose

180Z0298

null: 1, 2.13 m

Detalles del producto

Peso bruto 9.081 Kilogram
Peso neto 7.544 Kilogram
Volumen 92.312 Liter
EAN 5715162676110

 

CE evaluated Out of scope
Conexión de tuberías 2.0 in Vic.
Contain batteries No
Descripción del producto Hoses and connectors
Description Low Pressure hose kit with 2" victaulic connections
Designación de tipo Hose
Grupo de productos Accessories
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.13 m
Hose materials Chloridebutyl rubber (IIR)
Hose type FDA Tilt.21 - item 177.2600 and BFR XXI Cat. 2
Hosetails material Super Duplex
Inner diameter [in] 2 in
Inner diameter [mm] 50.8 mm
Longitud [in] 84 in
Longitud [m] 2.14 m
Operating pressure [barg] [Max] 10 barg
Operating pressure [psig] [Max] 145 psig
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Size - one end 2” Victaulic (OD 60.3 mm)
Size - second end 2” Victaulic (OD 60.3 mm)
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 32 °F
Tipo Hose
UL evaluated Out of scope
UV resistant Limited lifetime

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality