Detalles del producto

Peso bruto 0.922 Kilogram
Peso neto 0.866 Kilogram
Volumen 1.664 Liter
EAN 5715162676165

 

Aplicación Desalination
Descripción del producto Couplings and Bell Housings
Description Softex APP 5.1-10.2 ; APP 11-13 , iSave 40
Designación de tipo Coupling
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
Grupo de productos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor frame Size IEC 160
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Coupling

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality