VRH 60 80-140 bar

180G0003

null: 60, null: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Detalles del producto

Peso bruto 1.248 Kilogram
Peso neto 1.2 Kilogram
Volumen 0.904 Liter
EAN 5715162673591

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Pressure operated valves
Description VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Designación de tipo VRH 60 80-140 bar
Flow [gpm] [Max] 15.8 gal/min
Flow [l/min] [Max] 60 l/min
Grupo de productos Valve
Material del cuerpo AISI 304
Norma de conexión BSP
Operating pressure [barg] [Max] 140 barg
Operating pressure [barg] [Min] 80 barg
Operating pressure [psig] [Max] 2030 psig
Operating pressure [psig] [Min] 1160 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in] 1/2 in
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Tipo VRH 60
UL evaluated Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality