APP 11/1500

180B3211

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

null: 49.4, null: 190.2, null: 70, null: 1015, Velocidad [rpm] [Max]: 1500, Velocidad [rpm] [Min]: 700

Detalles del producto

Peso bruto 92.2 Kilogram
Peso neto 78 Kilogram
Volumen 112.8 Liter
EAN 5715162667972

 

ATEX compliance No
Caudal [m3/h] [Min] 6.3 m³/h
Caudal [m³/h] [Max] 11.4 m³/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar Métrica
Conexión estándar de salida Métrica
Contain batteries No
Descripción del producto APP pumps
Description Pump for sea- or brackish water
Designación de tipo APP 11/1500
Displacement [cm³/rev] 137.4 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 8.38 in³/rev
Drain connection size [in] 1/4 in
Drain connection standard BSPP
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [Max] 49.4 gal/min
Flow [gpm] [Min] 20.8 gal/min
Flow [l/min] [Max] 190.2 l/min
Flow [l/min] [Min] 80.2 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación CE
Inlet connection size (metric) M42
Inlet pressure [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 2 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 72.5 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 29 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 10 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 145 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Dúplex
Outlet connection size (metric) M42
Outlet pressure [barg] [Max] 70 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 10 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1015 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 145 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 85 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tipo APP 11-13
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1500 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality