APP 1.8

180B3044

null: 8.6, null: 33.2, null: 83, null: 120, Velocidad [rpm] [Max]: 345, Velocidad [rpm] [Min]: 70

Detalles del producto

Peso bruto 9.15 Kilogram
Peso neto 9.138 Kilogram
Volumen 5.973 Liter
EAN 5715162667699

 

ATEX compliance No
Caudal [m3/h] [Min] 0.3 m³/h
Caudal [m³/h] [Max] 1.9 m³/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar BSPP
Conexión estándar de salida BSPP
Contain batteries No
Descripción del producto APP pumps
Description Pump for sea- or brackish water
Designación de tipo APP 1.8
Displacement [cm³/rev] 10.04 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 0.61 in³/rev
Drain connection size (metric) M6
Drain connection standard Métrica
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [Max] 8.6 gal/min
Flow [gpm] [Min] 1.4 gal/min
Flow [l/min] [Max] 33.2 l/min
Flow [l/min] [Min] 5.6 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación CE
Inlet pressure [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0.5 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 72.5 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 7.3 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 10 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 145 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Dúplex
Outlet pressure [barg] [Max] 83 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 20 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 290 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 77 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tipo APP 1.5-3.5
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 3450 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality