APP 8.2

180B3008

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

null: 36, null: 138.5, null: 83, null: 1200, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad [rpm] [Min]: 700

Detalles del producto

Peso bruto 36.058 Kilogram
Peso neto 33.969 Kilogram
Volumen 34.073 Liter
EAN 5715162667682

 

ATEX compliance No
Caudal [m3/h] [Min] 3 m³/h
Caudal [m³/h] [Max] 8.3 m³/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada estándar Métrica
Conexión estándar de salida Métrica
Contain batteries No
Descripción del producto APP pumps
Description Pump for sea- or brackish water
Designación de tipo APP 8.2
Displacement [cm³/rev] 80.4 cm³/rev
Displacement [in³/rev] 4.91 in³/rev
Drain connection size (metric) M6
Drain connection standard Métrica
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [Max] 36 gal/min
Flow [gpm] [Min] 13 gal/min
Flow [l/min] [Max] 138.5 l/min
Flow [l/min] [Min] 50 l/min
Grupo de productos Pump
Homologación CE
Inlet connection size (metric) M42
Inlet pressure [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0.5 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 72.5 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 7.3 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 73 psig
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Dúplex
Outlet connection size (metric) M42
Outlet pressure [barg] [Max] 83 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 20 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 290 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
País de origen Dinamarca
Reparable
Sound pressure level [dB(A)] 78 dBA
Speed continuous [rpm] [Min] 700 rpm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min] 36 °F
Tipo APP 5.1-10.2
Tipo conex. entrada Rosca
Tipo conex. salida Rosca
Tipo de conexión de drenaje Rosca
UL evaluated Out of scope
Velocidad [rpm] [Max] 1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min] 700 rpm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality