Niveauschalter, AKS 38, Muffenschweißung

148H3205

Anschlusstyp: Muffenschweißung, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Bruttogewicht 11.318 Kilogram
Gewicht netto 10.896 Kilogram
Volume 26.391 Liter
EAN 5702428242202

 

Anschlussgröße [in] 3/4 in
Anschlusstyp Muffenschweißung
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard DIN 43650
Elektr. Anschlussgröße Pg 11
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
2
Kategorie I
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Schwimmerschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Niveauschalter
Produktzubehör Liq. level switch accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP65
Standardmäßiger Anschluss ASME B 16.11
Temperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ AKS 38
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Liq. level switch spare parts
Zulassung CMIM
EAC
LLC CDC TYSK

Accessories

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality